Publique sus productos
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-60 KVA Small Frame
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-60 KVA Small Frame
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-60 KVA Small Frame
    Eaton

    SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-60 KVA Small Frame

    4.4 de 5 estrellas4.4(10 reseñas)
    Traducido por Google,
    El sistema UPS de doble conversión en línea trifásico de estructura pequeña SV20KS1P0B SmartOnline® serie SV de 20 kVA ofrece verdadera escalabilidad y ofrece el más alto nivel de protección de energía segura e ininterrumpida. Con un diseño modular y escalable con operación independiente de voltaje y frecuencia (VFI) de alta eficiencia, este sistema UPS en línea con un alto factor de potencia de 0.9 es ideal para proteger una variedad de sistemas críticos de TI. El SV20KS1P0B incluye disyuntores preinstalados de entrada, derivación y salida, así como un interruptor de transferencia estática (STS) y un módulo de alimentación SV20PM de 20 kVA. Se incluye espacio para hasta dos módulos de potencia SV20PM instalables por el usuario adicionales. Las opciones de batería externa de ±120 VCC, como los gabinetes de batería de la serie BP240V370 o EBP240VXXX, están disponibles en Tripp Lite para un tiempo de funcionamiento prolongado. La interfaz WEBCARDLX basada en HTML5 sin Java permite el acceso remoto completo para el monitoreo, la configuración, el control y las notificaciones por correo electrónico del estado del UPS y la energía del sitio a través de un navegador web seguro, SNMP, telnet o SSH. Admite detección automática de 10/100 Mbps para una comunicación óptima con una red Ethernet. Con hasta un 92 % de eficiencia en modo estándar y hasta un 98 % de eficiencia en modo económico opcional, este sistema UPS de 20 kVA lo ayuda a reducir los costos operativos y de enfriamiento. Las opciones de derivación automática y manual mantienen el equipo conectado en funcionamiento durante el mantenimiento de rutina o la falla crítica del módulo de energía. La pantalla del panel frontal ofrece informes completos sobre la condición y el estado del UPS.
    Especificaciones
    • Installation Form Factors Supported with Included Accessories Tower

      Primary Form Factor Tower

      UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 58.07 x 23.62 x 43.3

      UPS Power Module Weight (lbs.) 648

      UPS Power Module Weight (kg) 293.93

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 64.76 x 29.52 x 48.03

      Shipping Weight (lbs.) 773.00

      Cooling Method Fans

      UPS Housing Material Steel

      Primary UPS Height (mm) 1,475

      Primary UPS Width (mm) 600

      Primary UPS Depth (mm) 1,100

      Product Warranty Period (U.S. & Canada) 1-year limited warranty

      Color Black

      UPS Certifications ROHS (Restriction of Hazardous Substances); Tested to CSA (Canada); Tested to NOM (Mexico); Tested to UL1778 (USA)

      UPS Certification Details UL1778: 2014 5th Edition; CSA C22.2 No. 107.3.14; FCC Part 15 Class A

      Product Warranty Period (U.S. & Canada) 1-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSV20KS1P0B
    • Familia de productoUPS System
    • Grupo de productosUPS System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)58.07
    • Ancho (pulgadas)29.62
    • Profundidad (pulgadas)43.3
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)773
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution