Publique sus productos
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-80KVA Medium Frame
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-80KVA Medium Frame
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-80KVA Medium Frame
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-80KVA Medium Frame
    Eaton

    SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-80KVA Medium Frame

    4.4 de 5 estrellas4.4(10 reseñas)
    Traducido por Google,
    El sistema UPS trifásico en línea de doble conversión SV80KM4P0B SmartOnline® serie SV de 80 kVA ofrece verdadera escalabilidad y ofrece el más alto nivel de protección de energía segura e ininterrumpida. Con un diseño modular y escalable con operación independiente de voltaje y frecuencia (VFI) de alta eficiencia, este sistema UPS en línea es ideal para proteger una variedad de sistemas críticos de TI. El SV80KM4P0B incluye disyuntores preinstalados de entrada, derivación y salida, así como un interruptor de transferencia estática (STS) y cuatro módulos de potencia SV20PM de 20 kVA. Viene totalmente configurado para una capacidad total de 80 kVA o 60 kVA con protección N+1 mejorada. Las opciones de batería externa de ±120 VCC, como los gabinetes de batería de la serie BP240V370 o EBP240VXXX, están disponibles en Tripp Lite para tiempos de funcionamiento prolongados. La interfaz WEBCARDLX sin Java basada en HTML5 permite el acceso remoto completo para el monitoreo, la configuración, el control y las notificaciones por correo electrónico de la energía del sitio y del estado del UPS a través de un navegador web seguro, SNMP, telnet o SSH. Admite detección automática de 10/100 Mbps para una comunicación óptima con una red Ethernet. Con hasta un 92 % de eficiencia en modo estándar y hasta un 99 % de eficiencia en modo económico opcional, este sistema UPS de 80 kVA lo ayuda a reducir los costos operativos y de enfriamiento. Las opciones de derivación automática y manual mantienen el equipo conectado en funcionamiento durante el mantenimiento de rutina o la falla crítica del módulo de energía. La pantalla del panel frontal ofrece informes completos sobre la condición y el estado del UPS.
    Especificaciones
    • Installation Form Factors Supported with Included Accessories Tower

      Primary Form Factor Tower

      UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 79.13 x 23.62 x 43.3

      UPS Power Module Weight (lbs.) 907

      UPS Power Module Weight (kg) 411.41

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 85.62 x 29.52 x 48.03

      Shipping Weight (lbs.) 1074.00

      Cooling Method Fans

      UPS Housing Material Steel

      Primary UPS Height (mm) 2,010

      Primary UPS Width (mm) 600

      Primary UPS Depth (mm) 1,100

      Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

      High Availability UPS Features Automatic inverter bypass; Hot swappable batteries

      Green Energy-Saving Features Greater than 95% efficiency - GREEN UPS; High efficiency economy mode operation; Schedulable daily hours of economy mode operation

      UPS Certifications ROHS (Restriction of Hazardous Substances); Tested to CSA (Canada); Tested to NOM (Mexico); Tested to UL1778 (USA)

      UPS Certification Details UL1778: 2014 5th Edition; CSA C22.2 No. 107.3.14; FCC Part 15 Class A

      Product Warranty Period (U.S. & Canada) 1-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSV80KM4P0B
    • Familia de productoUPS System
    • Grupo de productosUPS System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)79.13
    • Ancho (pulgadas)23.62
    • Profundidad (pulgadas)43.03
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)907
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution