Publique sus productos
Tiera Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
Tiera Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    Tiera Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    Traducido por Google,
    Mezclador de ducha empotrado ECA Tiera Grupo de montaje en superficie
    Especificaciones
    • • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical • For chrome coated product, flush mounted group with code 102166102EX should be bought separately • For matte black coated product, flush mounted group with code 102166102C1EX should be bought separately
    Especificaciones técnicas
    • Referencia102167105EX-K
    • Familia de productoE.C.A. Tiera
    • Grupo de productosConcealed Shower Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)121
    • Ancho (mm)110
    • Profundidad (mm)77
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)0.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descripción Uniclass 2015Bath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures