Publique sus productos
119 gallon ASME storage tank

119 gallon ASME storage tank

Traducido por Google,

Tanque de almacenamiento 119G con revestimiento de vidrio y certificación ASME para uso comercial. El sistema de calentamiento de agua con bomba de calor SANCO2 consta de dos componentes principales: una bomba de calor y un tanque de almacenamiento.

Residencial: La bomba de calor de 4,5 kW se combina con un tanque de almacenamiento de 43, 83 o 119 galones, seleccionado en función de la demanda diaria prevista.

Comercial - SANCO2 ofrece nueve modelos principales de tanques de almacenamiento: tamaños de 119, 200, 285, 360, 455, 505, 675, 860 y 1000 galones.

Especificaciones
  • At Eco2 Systems, we’re redefining how homes and businesses heat water with our eco-friendly heat pump water heaters. Powered by advanced CO₂ refrigerant technology, our SANCO2 systems deliver energy-efficient hot water solutions that are safe for the planet and perfect for modern living. Designed with sustainability in mind, our innovative water heating systems combine renewable energy integration, low global warming potential, and clean energy performance. Whether for residential or commercial use, Eco2 Systems offers next-generation water heating solutions that help you decarbonize, conserve energy, and move toward a zero-emissions future. With natural refrigerants and high-performance designs, our products are the ideal choice for those looking to embrace green technology without compromising on comfort or efficiency.

Especificaciones técnicas
  • Referencia119-gallon-asme-storage-tank
  • Familia de productoCommercial Tanks
  • Grupo de productosECO-119GLASME
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)63.55
  • Ancho (pulgadas)28
  • Profundidad (pulgadas)28
Información relacionada
  • Material principalAcero Carbono
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)385
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Calentador eléctrico
  • Código ETIMEC012339
  • Nombre ETIMStorage tank
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descripción Uniclass 2015Water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica