Publique sus productos
Super G™ B
Ecophon

Super G™ B

Ideal para situaciones en la que la poca altura de la que se dispone no permite instalar un falso techo con perfilería y además existe riesgo de impactos. Las placas se instalan directamente al forjado mediante cola de impacto, creando un techo de suave apariencia. La junta entre placas es un atractivo biselado. Las placas no son desmontables. Los paneles son fabricados con lana de vidrio de alta densidad de 3ª generación.. La superficie vista consiste en un tejido resistente de fibra de vidrio y la parte posterior de la placa está cubierta con un tisú de fibra de vidrio. Los cantos están pintados. El peso del sistema es de aprox. 5 kg/m². Ecophon recomienda la cola Connect Absorber para una instalación rápida y sencilla.
Especificaciones técnicas
  • Referencia39760
  • Familia de productoModular ceilings
  • Grupo de productosSuper G
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-01-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
  • Clasificación IFC Techo
  • Nombre UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Código UNSPSC30161604