Publique sus productos
Master™ Rigid E
Ecophon

Master™ Rigid E

Ideal para aulas y toda estancia en la que se demanden unas condiciones acústicas estrictas, buena inteligibilidad del discurso y además desmontabilidad. Ecophon Master Rigid E es un sistema de perfilería semivista y un diseño de canto tegular para crear sobre el techo un efecto sombreado. Las placas descuelgan 10mm por debajo de la perfilería. Cada placa se fija a la perfilería mediante clips, siendo el sistema totalmente desmontable. El sistema está formado por placas Ecophon Master Rigid E , Ecophon Extra Bass y sistema de perfilería Ecophon Connect, con un peso aproximado de 3,5 kg/m². Los paneles son fabricados con lana de vidrio de alta densidad de 3ª generación. Las placas son multicapa, cuentan con una capa de refuerzo y la superficie vista está revestida con Akutex™ FT. Está disponible en un acabado que refleja el sonido (gamma) con el mismo aspecto visual. La cara posterior del panel está protegida con un velo de fibra de vidrio. Los cantos están pintados. Ecophon Extra Bass se coloca por encima de las placas para mejorar la absorción de sonido de frecuencias bajas. Para el mejor rendimiento y máxima calidad del sistema, emplear la perfilería y accesorios Ecophon Connect. La perfilería es de acero galvanizado.
Especificaciones técnicas
  • Referencia57616
  • Familia de productoModular ceilings
  • Grupo de productosMaster
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-01-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
  • Clasificación IFC Techo
  • Nombre UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Código UNSPSC30161604