Publique sus productos
Ecophon Solo™ Square
Ecophon Solo™ Square
Ecophon Solo™ Square
Ecophon Solo™ Square
Ecophon Solo™ Square
Ecophon Solo™ Square
Ecophon Solo™ Square
Ecophon Solo™ Square
Ecophon Solo™ Square
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Square

    Traducido por Google,

    Ecophon Solo™ Square es una solución acústica, principalmente cuando no es posible instalar un techo de pared a pared. Solo Square es una unidad suspendida sin marco que ofrece un alto grado de posibilidades de diseño tanto en colores como en sistemas de suspensión.

    Los tres sistemas de suspensión diferentes que utilizan colgadores de alambre ajustables, fijación de un punto (patente) o soportes Absorber en combinación con el anclaje Connect Absorber diseñado (patente) brindan la oportunidad de crear varias capas y ángulos.

    El panel Solo Square está disponible en tamaño 1200x1200x40 mm con un peso de 6,5 kg. El panel está fabricado en lana de vidrio de alta densidad, con superficie Akutex™ FT en ambas caras. Los bordes son de corte recto y pintados.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasolo-square
    • Familia de productoFree hanging units and baffles
    • Grupo de productosSolo
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-06-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLana de vidrio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCCeiling panels
    • Código UNSPSC30161602
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_78
    • Descripción Uniclass 2015Sound attenuators
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniClass Ceiling Panels

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía