Publique sus productos
EcoSmart POU 6 Electric Tankless Water Heater
EcoSmart

EcoSmart POU 6 Electric Tankless Water Heater

Traducido por Google,

El modelo POU 6 de la serie de punto de uso de EcoSmart proporciona agua caliente a pedido y sin fin para aplicaciones de lavado de manos de un solo fregadero y es perfecto para baños, bares, oficinas, vehículos recreativos y aplicaciones de uso remoto. Los modelos POU 3.5 y POU 6 no son termostáticos y tienen pantallas digitales que muestran la temperatura de salida. Los calentadores de agua EcoSmart son duraderos, compactos y fáciles de instalar.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Specification POU 6

    Voltage: 220
    Phase: Single
    kW: 5.5 kW
    Amperage Draw: 25 A
    Required Breaker: 25 A or 30 A
    Required Wire: 10 AWG
    Pipe Fittings: 1/2" NPT
    Dimensions (in.): 6"H x 11"W x 3"D
    Weight: 3.85 lb
    Activation Flow: 0.3 GPM
    Certification: UL-499, ETL Listed
    Warranty: 1 Year Limited

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEcoSmart-POU-6-Electric-Tankless-Water-Heater
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosTankless Water Heater
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2019-02-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters