Publique sus productos
EcoSmart POU 3.5 Electric Tankless Water Heater
EcoSmart

EcoSmart POU 3.5 Electric Tankless Water Heater

Traducido por Google,

El modelo POU 3.5 de la serie de punto de uso de EcoSmart proporciona agua caliente a pedido y sin fin para aplicaciones de lavado de manos de un solo fregadero y es perfecto para baños, bares, oficinas, vehículos recreativos y aplicaciones de uso remoto. Los modelos POU 3.5 y POU 6 no son termostáticos y tienen pantallas digitales que muestran la temperatura de salida. Los calentadores de agua EcoSmart son duraderos, compactos y fáciles de instalar.

Recomendado solo para uso en fregadero individual.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Specification POU 3.5

    Voltage: 120
    Phase: Single
    kW: 3.5 kW
    Amperage Draw: 29 A
    Required Breaker: 30 A
    Required Wire: 1 x 10 AWG
    Connection Fittings: 1/2" NPT
    Dimensions (in.): 6"H x 11"W x 3"D
    Weight: 3.95 lb
    Activation Flow: 0.3 GPM
    Certification: UL-499, ETL Listed
    Warranty: 1 Year Limited

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEcoSmart-POU-Electric-Tankless-Water-Heater
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosTankless Water Heater
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2019-02-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters