Publique sus productos
EcoSmart Smart POOL 27 Electric Tankless Pool Heater
EcoSmart

EcoSmart Smart POOL 27 Electric Tankless Pool Heater

Traducido por Google,

Calentador de agua de piscina sin tanque eléctrico de 27kW

La serie Smart POOL puede proporcionar un aumento de temperatura de 1° a 1,5° F por hora para la experiencia de calentamiento de piscinas bajo demanda. Los calentadores de piscina EcoSmart funcionan utilizando la última tecnología de sensor de flujo en lugar de la activación tradicional del interruptor de presión y los contactores para reducir el riesgo de elementos quemados, lo que aumenta la funcionalidad y la confiabilidad. La serie Smart POOL viene con control de termostato digital para que pueda configurar la temperatura exactamente donde lo desee. Los calentadores de piscina EcoSmart se pueden utilizar como alternativa a las bombas de calor o como refuerzo y son compactos y fáciles de instalar para una piscina nueva o existente. La serie Smart POOL es energéticamente eficiente sin importar la temperatura ambiente.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Specification Smart Pool 27

    Voltage: 240
    Phase: Single
    kW: 27 kW
    Amperage Draw: 113 A
    Required Breaker: 3 x 40 A
    Required Wire: 3 x 8 AWG
    Pipe Fittings: 2"
    Dimensions (in.): 16.625" x 11.125" X 5.5"
    Weight: 25 lb
    Activation Flow: 12 +/- 2 GPM
    Certification: UL-499, ETL Listed
    Warranty: 2 Year Limited

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEcoSmart-Smart-POOL-27-Electric-Tankless-Pool-Heater
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosTankless Pool Heater
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2019-02-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters