Publique sus productos
RAINMASTER FAVORIT 55 and 70-SC DUPLEX

RAINMASTER FAVORIT 55 and 70-SC DUPLEX

Traducido por Google,
Los modelos RAINMASTER® Favorit SC están equipados con un motor de alta eficiencia combinado con tecnología avanzada de variador de frecuencia, lo que garantiza un uso optimizado de la energía y un rendimiento superior.
Especificaciones
  • For higher flow applications where operational redundancy is required, the speed-controlled RAINMASTER® Favorit SC Duplex pumps can be configured in parallel operation. The RAINMASTER® units are interconnected via a data cable, enabling direct communication and coordinated control. Each Favorit SC unit operates in tandem and separately with programmed alternating control. Conventional multi-pump configurations generally rely on a single central control system and a shared backup connection in which a component failure can result in the loss of water service to the building. In contrast, the RAINMASTER® Favorit SC design eliminates this single point of failure: if one unit becomes inoperative, the remaining unit continues to function independently, maintaining uninterrupted supply. This setup provides enhanced reliability, fault tolerance, and operational security in critical applications.
Especificaciones técnicas
  • Referenciarainmaster-favorit-55-and-70-sc-duplex
  • Familia de productoRAINMASTER
  • Grupo de productosFavorit SC Duplex
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código Uniclass 2015Ss_55_70_97_35
  • Descripción Uniclass 2015Grey water reclamation systems
  • Número OmniClass23-27 55 11 11
  • Título OmniClass Water Filters