Publique sus productos
Imber™ - athletics

Imber™ - athletics

Traducido por Google,
Imber™ se especializa en alto rendimiento: disipa impactos y resiste cortes y abolladuras en entornos de patinaje, levantamiento de pesas y entrenamiento intenso. Su construcción vulcanizada de doble capa ofrece una resistencia y tracción inigualables. Su superficie antimicrobiana y no porosa mantiene los suelos más limpios.
Especificaciones
  • colour5 colours
    constructionvulcanized recycled and virgin rubber
    divisionathletics
    environmenttile
    face styleSmooth with Colour Streaks
    individual sizes1 m x 1 m, 37.7" x 37.7"
    perfect forWeight Rooms, Fitness Centers, Ice Rinks, High Traffic Athletic Facilities
    recycled contentrecycled content 55% recycled content in base layer
    thickness6 mm, 8 mm, 10 mm
    total weight1 m x 1 m: 23–38 lb/tile
    warranty timeathletic facilities - 10 year, ice arenas - 5 year
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaImber-athletics
  • Familia de productoIndoor
  • Grupo de productosathletics
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCaucho
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText