Publique sus productos
Starfield™ - athletics

Starfield™ - athletics

Traducido por Google,
La construcción vulcanizada de doble capa de Starfield™ ofrece una resistencia y tracción inigualables en entornos de alto rendimiento. Formulada para patinaje, levantamiento de pesas y entrenamiento intenso, Starfield™ disipa los impactos y resiste cortes y abolladuras. La capa superior es antimicrobiana y no porosa, lo que mantiene los suelos más limpios.
Especificaciones
  • colour5 colours
    constructionVulcanized recycled and virgin rubber
    divisionathletics
    environmenttile
    face styleSmooth with Colour Flecks
    individual sizes39.4" x 39.4" (1.0 m x 1.0 m)
    perfect forWeight Rooms, Fitness Centers, Ice Rinks, High Traffic Athletic Facilities
    recycled content55% recycled content in base layer
    thickness1/4" (6 mm) 5/16" (8 mm) 3/8" (10 m
    total weight1 m x 1 m: 23–38 lb/tile
    warranty timeathletic facilities - 10 year, ice arenas - 5 year
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaStarfield-athletics
  • Familia de productoathletics
  • Grupo de productosathletics
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCaucho
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText