Publique sus productos
Voyager™ Athletic Tile - Flooring

Voyager™ Athletic Tile - Flooring

Traducido por Google,
Voyager™ es altamente duradero, no absorbente y resistente a los cortes, lo que lo convierte en el mejor caucho reciclado para un piso más limpio, saludable y duradero. Tenga en cuenta que las baldosas entrelazadas de 22" x 22" se venden en múltiplos de 6.
Especificaciones
  • colour5 colours
    constructionpu bonded recycled and epdm rubber
    divisionathletics
    edgingavailable
    environmenttile
    face stylesmooth
    individual sizes48" x 72", 46" x 69"(interlock), 22" x 22"(interlock), 24" x 24"(interlock)
    perfect forweight room, fitness centre, ice rink
    recycled contentup to 100%
    thickness9.5 mm, 12 mm, 15 mm, 1 mm
    total weight9.8 kg/m²(2.0 lb/ft²), 12.7 kg/m²(2.6 lb/ft²), 15.9 kg/m²(3.3 lb/ft²)
    warranty time5 year
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVoyager-Athletic-Tile-Flooring
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de productosindoor, surface mount, outdoor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCaucho
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText