Publique sus productos
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® AD

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® AD

Traducido por Google,

POLIISO ® AD es un panel de aislamiento térmico de color amarillo fabricado con espuma PIR rígida de celdas cerradas, expandida entre dos soportes de aluminio gofrado. Los paneles declaran valores λ D de 0,022 W/mK según la norma europea EN 13165, valores de resistencia a la compresión ≥ 150 kPa y una clasificación al fuego EUROCLASE E según la norma europea 13501-1. Los paneles tienen un tamaño estándar de 600 x 1200 mm y espesores de 20-160 mm.

Especificaciones técnicas
  • Referenciapoliiso-ad
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento