Publique sus productos
Canali pre-isolati in Poliuretano PIR: POLIISO® AIR

Canali pre-isolati in Poliuretano PIR: POLIISO® AIR

Traducido por Google,

POIISO AIR es un panel sándwich de espuma rígida de poliiso (poliuretano expandido) de células cerradas, de color amarillo, indicado para crear un sistema de canales preaislados para el transporte aéreo, expandidos entre dos soportes: el de la cara exterior en liso o aluminio gofrado con un espesor de 60 - 80 - 200 µm y el de la cara interna en aluminio liso o gofrado con un espesor de 60 - 80 - 200 µm .
Los paneles tienen unas dimensiones estándar de 1200 x 4000 mm y están disponibles en espesores de 20,5 mm y 30,5 mm.

POLIISO AIR CARE fue creado para ambientes más controlados con un revestimiento interno de aluminio liso antibacteriano de 80 µm.

Especificaciones técnicas
  • Referenciapoliiso-air
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento