Publique sus productos
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® EXTRA

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® EXTRA

Traducido por Google,

POLIISO® EXTRA es un panel de aislamiento térmico de color amarillo fabricado con espuma PIR rígida de celdas cerradas, expandida entre dos soportes de láminas de aluminio multicapa. Los paneles presentan valores λ D de 0,022 W/mK según la norma europea EN 13165, valores de resistencia a la compresión ≥ 150 kPa y se presentan en un tamaño estándar de 600 x 1200 mm. Los paneles están disponibles en espesores de 20 a 160 mm.

APLICACIONES CON POLIISO® EXTRA: aislamiento de paredes con cámara de aire, suelos, sistemas de suelo radiante

Especificaciones técnicas
  • Referenciapoliiso-extra
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento