Publique sus productos
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® FB

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® FB

Traducido por Google,

POLIISO ® FB es un panel aislante térmico de color amarillo, fabricado con espuma rígida de PIR de celdas cerradas, expandida entre dos soportes: el superior de velo de vidrio adicionado con fibras minerales y el inferior de velo de vidrio mineralizado saturado. Los paneles presentan valores λD de 0,025 W/mK a 0,028 W/mK (según el espesor) según la norma europea EN 13165, valores de resistencia a la compresión ≥ 150 kPa; Euroclase Bs1d0 según la norma EN 13501-1. Los paneles están disponibles en espesores de 30 mm a 160 mm en un tamaño estándar de 600 x 1200 mm.

APLICACIONES CON POLIISO ® FB: Aislamiento de paredes (“fachadas ventiladas”), Aislamiento de cubiertas


Especificaciones técnicas
  • Referenciapoliiso-fb
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento