Publique sus productos
Pannello isolante Poliuretano PIR + XPS POLIISO® PENDENZATO

Pannello isolante Poliuretano PIR + XPS POLIISO® PENDENZATO

Traducido por Google,

Los PANELES INCLINADOS propuestos por Ediltec consisten en un sistema prefabricado de aislamiento térmico para la creación de pendientes y aumento de la resistencia térmica compuesto por paneles de poliestireno expandido extruido (XPS) preencolados sobre paneles rígidos de poliuretano expandido (PIR). La solución permite diseñar y crear elementos modulares premontados que constituyen a la vez una capa de pendiente, correctamente orientada hacia los sumideros preparados, y una capa de aislamiento térmico dimensionada según el nivel de rendimiento energético requerido. La compatibilidad con los sistemas de impermeabilización es máxima ya que, según el tipo de paneles POLIISO elegido, se pueden aplicar membranas bituminosas o sintéticas con sistemas de fijación en frío o en caliente.

Los sistemas inclinados propuestos por Ediltec representan una solución eficaz y funcional para solucionar los problemas de dependencia en cubiertas planas. Además, en el caso de intervenciones destinadas a solucionar problemas de estancamiento de agua en la cubierta, representa la solución más ventajosa tanto desde el punto de vista económico como medioambiental. De hecho, en la mayoría de los casos, es posible evitar operaciones costosas e impactantes de demolición y eliminación del paquete de cubierta preexistente y la creación de una nueva solera, colocando el sistema con las dimensiones adecuadas para garantizar el drenaje del agua de lluvia y la mejora. de la eficiencia energética de la cubierta Para permitir el correcto flujo del agua de lluvia, las cubiertas planas (o cubiertas con una pendiente ≤ 5%) deben garantizar valores de pendiente, constantes para toda la superficie, no inferiores a 1 -. 1,5%. Si esto no sucede, se puede formar un estancamiento de agua, comprometiendo la eficiencia de todo el paquete de aislamiento e impermeabilización. La solución propuesta por Ediltec permite diseñar y crear elementos modulares premontados que constituyen a la vez una capa de pendiente, correctamente orientada hacia la preparada. desagües, es una capa aislante térmica dimensionada según el nivel de rendimiento energético requerido. Los elementos que componen el sistema, formado por una base de poliestireno expandido y un panel aislante de poliuretano en el trasdós, se ensamblan mediante las tecnologías más adecuadas para garantizar una adhesión duradera y eficaz entre los distintos materiales.

Especificaciones técnicas
  • Referenciapoliiso-pendenzato
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento