Publique sus productos
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® PLUS

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® PLUS

Traducido por Google,

POLIISO ® PLUS es un panel de aislamiento térmico de color amarillo fabricado con espuma PIR rígida de celdas cerradas, expandida entre dos soportes de lámina de aluminio. Los paneles presentan valores λ D de 0,022 W/mK según la norma europea EN 13165, valores de resistencia a la compresión ≥ 150 kPa y se presentan en un tamaño estándar de 600 x 1200 mm. Los paneles están disponibles en espesores de 20 a 140 mm.

APLICACIONES CON POLIISO ® PLUS: techos calientes debajo de membrana sintética, aislamiento de paredes con cámara; suelos, sistemas de suelo radiante

Especificaciones técnicas
  • Referenciapoliiso-plus
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento