Publique sus productos
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® SB

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® SB

Traducido por Google,

POLIISO ® SB HD es un panel aislante térmico de color amarillo fabricado con espuma rígida PIR de celdas cerradas, expandida entre dos soportes: el superior de fibra de vidrio bituminizada y el inferior de fibra de vidrio mineralizada saturada.

" HD " es la abreviatura de "Alta Densidad" , por lo que la Resistencia a la Compresión es ≥ 200 kPa. Los paneles declaran valores λD de 0,025 W/mK o 0,028 W/mK (según el espesor) según la norma europea EN 13165, son aptos para aplicaciones bajo membrana mediante flameado con temperaturas máximas de funcionamiento de hasta 110 °C y vienen en un tamaño estándar de 600 x 1200 mm. Los paneles están disponibles en espesores de 30 a 160 mm.

APLICACIONES CON POLIISO ® SB HD : Cubierta caliente debajo de membrana bituminosa; aislamiento de cubierta inclinada ventilada debajo de membrana bituminosa ; cubierta ajardinada caliente

Especificaciones técnicas
  • Referenciapoliiso-sb
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento