Publique sus productos
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® SB HD

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® SB HD

Traducido por Google,

POLIISO ® SB HD es un panel aislante térmico formado por una espuma rígida de poliiso (poliuretano expandido) de células cerradas, de color amarillo, expandida entre dos soportes: el de la cara superior en fibra de vidrio bituminosa y el de la cara inferior en fibra saturada. Fibra de vidrio mineralizada. La resistencia a la compresión es ≥ 200 kPa. Los paneles declaran valores de λD iguales a 0,027 W/mK para espesores de hasta 40 mm y 0,026 W/mK para espesores de 50 a 90 mm y 0,025 W/mK para espesores superiores, según la norma europea EN 13165. Los paneles Tienen unas dimensiones estándar iguales a 600 x 1200 mm y están disponibles en espesores de 30 a 160 mm.

APLICACIONES CON POLIISO ® SB HD :

  • Techo cálido bajo revestimiento bituminoso.
  • Cálido jardín en la azotea
  • Techo inclinado bajo revestimiento ventilado.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapoliiso-sb-hd
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-12-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento