Publique sus productos
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® VV

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® VV

Traducido por Google,

POLIISO ® VV es un panel aislante térmico de color amarillo fabricado con espuma PIR rígida de celdas cerradas, expandida entre dos soportes de fibra de vidrio saturada. Los paneles presentan valores λD de 0,025 W/mK a 0,028 W/mK (según el espesor) según la norma europea EN 13165, valores de resistencia a la compresión ≥ 150 kPa; son aptos para aplicaciones bajo membrana mediante flameado con temperaturas máximas de funcionamiento de hasta 110 °C y se presentan en un tamaño estándar de 600 x 1200 mm. Los paneles están disponibles en espesores de 20 a 140 mm.

APLICACIONES CON POLIISO ® VV: cubierta caliente bajo membrana sintética o bituminosa; cubierta metálica; aislamiento de cubierta inclinada ventilada bajo membrana bituminosa; cubierta ajardinada caliente

Especificaciones técnicas
  • Referenciapoliiso-vv
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento