Publique sus productos
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® HBT

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® HBT

Traducido por Google,

X-FOAM ® HBT es un panel de aislamiento térmico de color azul índigo fabricado con espuma de poliestireno extruido, con piel de extrusión y 4 cantos machihembrados. Los paneles tienen valores nominales de resistencia a la compresión de ≥ 300 kPa y tienen una anchura de 600 mm, una longitud de 1250 mm y un espesor de entre 30 y 300 mm. X-FOAM ® HBT tiene una clasificación de resistencia al fuego de EUROCLASE E según la norma europea EN 13501-1.

APLICACIONES CON X-FOAM ® HBT: cubiertas invertidas transitables y no transitables; cubiertas verdes; cubiertas inclinadas con espacio ventilado debajo de la membrana; pisos industriales; muros bajo tierra

Especificaciones técnicas
  • Referenciax-foam-hbt
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento