Publique sus productos
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® LMF

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® LMF

Traducido por Google,

X-FOAM ® LMF es un panel de aislamiento térmico de color azul índigo fabricado con espuma de poliestireno extruido, con piel de extrusión y 4 bordes machihembrados. Los paneles tienen valores nominales de resistencia a la compresión de ≥ 200 kPa a ≥ 300 kPa (según el espesor) y tienen una anchura de 600 mm, una longitud de 2800 mm y un espesor de 30 a 100 mm. X-FOAM ® LMF tiene una clasificación de resistencia al fuego de EUROCLASE E según la norma europea EN 13501-1.

APLICACIONES CON X-FOAM ® LMF : aislamiento de paredes con cámara de aire

Especificaciones técnicas
  • Referenciax-foam-lmf
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento