Publique sus productos
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® MLB

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® MLB

Traducido por Google,

X-FOAM ® MLB es un panel de aislamiento térmico de color azul índigo fabricado en poliestireno extruido monocapa, sin piel de extrusión y con 4 cantos de unión. Los paneles tienen valores nominales de resistencia a la compresión de ≥ 200 kPa a ≥ 300 kPa (según el espesor), y tienen una anchura de 600 mm, una longitud de 3000 mm y un espesor de 20 a 100 mm. X-FOAM ® MLB tiene una clasificación de resistencia al fuego EUROCLASE E según la norma europea EN 13501-1.

APLICACIONES CON X-FOAM ® MLB : pianos pilotes, camiones isotérmicos; paneles sándwich; puentes térmicos


Especificaciones técnicas
  • Referenciax-foam-mlb
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento