Publique sus productos
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® TRC

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® TRC

Traducido por Google,

X-FOAM ® TRC es un panel de aislamiento térmico de color azul índigo fabricado con espuma de poliestireno extruido, sin piel de extrusión, con ranuras longitudinales en la superficie y 4 cantos de unión. Los paneles tienen valores nominales de resistencia a la compresión de ≥ 200 kPa a ≥ 300 kPa (según el espesor), y tienen una anchura de 600 mm, una longitud de 30000 mm y un espesor de 20 a 100 mm. X-FOAM ® TRC tiene una clasificación de resistencia al fuego de EUROCLASE E según la norma europea EN 13501-1.

APLICACIONES CON X-FOAM ® TRC : paneles sándwich; camiones isotérmicos

Especificaciones técnicas
  • Referenciax-foam-trc
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento