Publique sus productos
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® WAFER

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® WAFER

Traducido por Google,

X-FOAM ® WAFER es un panel de aislamiento térmico de color azul índigo fabricado con espuma de poliestireno extruido, con superficie de oblea y 4 bordes rectos. Los paneles tienen valores nominales de resistencia a la compresión de ≥ 200 kPa a ≥ 250 kPa (según el espesor), y tienen una anchura de 600 mm, una longitud de 1250 mm y un espesor de 20 a 300 mm. X-FOAM ® WAFER tiene una clasificación de resistencia al fuego de EUROCLASE E según la norma europea EN 13501-1. Este producto se denomina "WAFER" por la piel de extrusión estampada en caliente.
APLICACIONES CON X-FOAM ® WAFER: paredes exteriores; pilotes, puentes térmicos

Especificaciones técnicas
  • Referenciax-foam-wafer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento