Publique sus productos
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heaters
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heaters

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    • Los elementos calefactores de cobre Emerson con tapa de latón aumentan la durabilidad y están roscados para facilitar el reemplazo

    • Instalación sencilla: cable eléctrico de 3 pies incluido y conectores de agua CF de 1/2” para una fácil instalación

    • Agua caliente instantánea, consistente e ilimitada

    • Compacto, resistente y elegante con control de temperatura digital en incrementos de 1°F que van desde 80°F a 140°F

    • Dimensiones: 11,5” Alt. x 8” An. x 3,75” Prof., 17” Alt. x 14” An. x 3,75” Prof., 17” Alt. x 17” An. x 3,75”, 17” Alt. x 21” An. x 3,75” Prof.

    • kW : 8 kW, 11 kW, 13 kW, 18 kW, 24 kW, 27 kW, 36 kW

    • 99,8 % de eficiencia energética

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeemax-homeadvantage
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosInstantaneous Water Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Intercambiador de calor
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
    • Descripción Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 11 11
    • Título OmniClass Electric Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica