Publique sus productos
SafeAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
Eemax

SafeAdvantage | Electric Tankless Water Heaters

Traducido por Google,

Características de rendimiento

Tecnología de calefacción » Elemento de calentamiento directo tipo cartucho, no ferroso, sin plomo, reemplazable en campo

Seguridad y confiabilidad » Sensor termoóptico para protección contra el aire ocluido o una puesta en marcha incorrecta » Nuevo diseño de elementos

Materiales y construcción » Materiales de construcción listados en NSF-61

Control y consumo » Gestión activa de la energía para garantizar una aplicación óptima de la energía en función de las demandas del sistema en tiempo real » Encendido de elementos en varias etapas » Interfaz visual de usuario para programación en campo

Tasa de flujo de encendido » Medidor de flujo de alta capacidad integrado » Tasa de flujo de encendido ajustable en campo

Clasificación de presión » Clasificación de presión de 150 PSI

Cajas » N4 – NEMA 4 (estándar) » N4X – NEMA 4X 304SS » N4X6 – NEMA 4X 316SS

Características opcionales

» Interruptor de desconexión interior » Kits de soporte (para aplicaciones independientes) » Baliza » Sirena » Contactos de alarma » Detección de fugas » Opciones adicionales disponibles a pedido del cliente

Especificaciones
  • 36-48kw 480v:  Size: 17.2”H x 17.7”W x 10.5”D   Weight: 42 lbs.

    32-64kw 208v:  Size: 17.4”H x 26.2”W x 10.3”D   Weight: 68 lbs.

    54-144kw 480v:   Size: 17.4”H x 26.2”W x 10.3”D   Weight: 68 lbs.

    61-150kw 600v:  Size: 17.4”H x 26.2”W x 10.3”D   Weight: 68 lbs.

    Rated Pressure: 150psi

    Certifications: UL 499 and NSF/ANSI 372

    ETL Listed: CSA 22.2 No 88 – Models: AP144480, AP061600, AP071600, AP102600, AP130600, AP150600; may be followed by S, EFD, N4, N4X, 6

    Unique Features: Optic Heat Sensing Safety, Parabolic Heat Design

    Standard Temp Setting: 90°F

    Temp Accuracy: +/– 1° at Steady State Flow

    Max Flow Rate: Approx. 40gpm

    Turn-On: SKU Specific (see model specifications)

    U.S. PATENT PENDING

Especificaciones técnicas
  • Referenciaeemax-023
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosInstantaneous Water Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)24
  • Ancho (pulgadas)31.2
  • Profundidad (pulgadas)12.19
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Descripción Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 11
  • Título OmniClass Electric Instantaneous Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica