Publique sus productos
Three Phase | Electric Tankless Water Heaters
Eemax

Three Phase | Electric Tankless Water Heaters

Traducido por Google,

  • Agua caliente a pedido - sin demora
  • Reduzca el desperdicio de energía: el interruptor de flujo activa el calentador solo cuando el agua está corriendo, sin pérdida de calor en espera
  • 99% eficiente, factor de energía .99
  • Agua caliente sin fin: sin capacidad de almacenamiento que agotar
  • Reduce el costo y el material de instalación: no se requiere válvula T&P (consulte los códigos locales)
  • Las cámaras de calentamiento reforzadas con vidrio en una ruta de flujo única garantizan una transferencia de calor óptima y una vida útil prolongada del elemento
  • Fácil instalación: accesorios NPT simples que no requieren soldadura. La unidad se monta directamente en la pared con hardware común.
  • Previene el crecimiento de la bacteria Legionella
  • Reduce la calcificación y la sedimentación.
  • Reparable en campo: todos los componentes principales son reemplazables en campo y están fácilmente disponibles
  • Fabricado con orgullo en los Estados Unidos.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaeemax-007
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosInstantaneous Water Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)12.25
  • Ancho (pulgadas)15.25
  • Profundidad (pulgadas)4.25
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Descripción Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 11
  • Título OmniClass Electric Instantaneous Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica