Publique sus productos
AutoBooster | Tank Water Heater Booster
AutoBooster | Tank Water Heater Booster
    Eemax

    AutoBooster | Tank Water Heater Booster

    Traducido por Google,
    • Aumentar el suministro de agua caliente hasta en un 45 %
    • Diseño compacto
    • Interfaz de usuario digital
    • Modo de vacaciones, modo ecológico y protección contra congelamiento
    • Instalar en un calentador de agua de tanque eléctrico o de gas
    • Utilice la fuente de alimentación existente para el calentador de tanque eléctrico
    • Pigtail proporcionado para la conexión del tanque
    • Entrada hembra NPT de 3/4''
    • Salida macho NPT de 3/4''
    • Certificado ETL UL499
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeemax-009
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosInstantaneous Water Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)11.4
    • Ancho (pulgadas)7.9
    • Profundidad (pulgadas)3.7
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Intercambiador de calor
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
    • Descripción Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 11 11
    • Título OmniClass Electric Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica