Publique sus productos
SpecAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
Eemax

SpecAdvantage | Electric Tankless Water Heaters

Traducido por Google,

Características de rendimiento

Tecnología de calefacción » Elemento de calentamiento directo tipo cartucho, no ferroso, sin plomo, reemplazable en campo

Seguridad y confiabilidad » Sensor termoóptico para protección contra el aire ocluido o una puesta en marcha incorrecta » Nuevo diseño de elementos

Materiales y construcción »Materiales de construcción listados en NSF-61

Control y consumo » Gestión activa de la energía para garantizar una aplicación óptima de la energía en función de las demandas del sistema en tiempo real » Encendido de elementos en varias etapas » Interfaz visual de usuario para programación en campo

Tasa de flujo de encendido »Medidor de flujo de alta capacidad integrado »Tasa de flujo de encendido ajustable en campo

Clasificación de presión » Clasificación de presión de 150 PSI

Gabinetes disponibles » N4 – NEMA 4 (estándar) » N4X – NEMA 4X 304SS » N4X6 – NEMA 4X 316SS

Características opcionales

» Interruptor de desconexión interior » Kits de soporte (para aplicaciones independientes) » Baliza » Sirena » Contactos de alarma » Detección de fugas » Opciones adicionales disponibles a pedido del cliente

Especificaciones
  • 36-48kw 480v: Size: 17.2”H x 17.7”W x 10.5”D Weight: 42 lbs.

    32-64kw 208v: Size: 17.4”H x 26.2”W x 10.3”D Weight: 68 lbs.

    54-144kw 480v: Size: 17.4”H x 26.2”W x 10.3”D Weight: 68 lbs

    61-150kw 600v: Size: 17.4”H x 26.2”W x 10.3”D Weight: 68 lbs.

    Rated Pressure: 150psi

    Certifications: UL 499 and NSF/ANSI 372

    ETL Listed: CSA 22.2 No 88 – Models: AP144480, AP061600, AP071600, AP102600, AP130600, AP150600; may be followed by S, EFD, N4, N4X, 6

    Unique Features: Optic Heat Sensing Safety, Parabolic Heat Design

    Standard Temp Setting: 120°F (Adjustable 80-140°F)

    Temp Accuracy: +/– 1° at Steady State Flow

    Max Flow Rate: Approx 40gpm

    Turn-On: SKU Specific (see model specifications)

    U.S. PATENT PENDING

Especificaciones técnicas
  • Referenciaeemax-024
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosInstantaneous Water Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Descripción Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 11
  • Título OmniClass Electric Instantaneous Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica