Publique sus productos
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
    Eemax

    HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System

    Traducido por Google,
    • Diseñado para los rigores de las aplicaciones comerciales de servicio de alimentos
    • Proporciona un sinfín de agua casi hirviendo sin tiempo de inactividad
    • Volumen líder en la industria de 480 tazas por hora a flujo continuo
    • Heat Primed Technology™ brinda agua casi hirviendo desde la primera taza hasta la última
    • El grifo cuenta con la tecnología SteamShield™ pendiente de patente que brinda agua casi hirviendo en un flujo seguro y constante
    • Dispensación de fluidos sin salpicaduras y sin vapor no deseado
    • Consistencia de temperatura de +/- 2° F en estado estable
    • Dial de control de temperatura fácil de ajustar con 11 configuraciones
    • Funcionamiento sin recuperación
    • Tamaño compacto para una instalación flexible
    • El grifo se monta fácilmente en la abertura del fregadero estándar

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahotmax
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosInstantaneous Water Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)12
    • Ancho (pulgadas)7
    • Profundidad (pulgadas)5
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Calentador eléctrico
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 11 11
    • Título OmniClass Electric Instantaneous Hot Water Heaters

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica