Publique sus productos
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters

    3.7 de 5 estrellas3.7(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    • La activación más baja en la industria con flujo de encendido de 0.2 GPM
    • Gestión de energía activa con controles de modulación de potencia
    • Control de temperatura por microprocesador con pantalla digital para precisión termostática
    • Rango de punto de referencia ajustable en campo entre 70 y 140 F. Configurado en fábrica a 120 F (3,5 kW e inferior configurado a 105 F). Configuraciones especiales de rango más alto o más bajo disponibles según las opciones
    • Operación silenciosa (excepto SPEX0122240T)
    • Se monta en cualquier orientación
    • El medidor de flujo activa el calentador solo bajo demanda (sin pérdida de calor en espera)
    • Instale la unidad en el punto de uso para eliminar tramos largos de tuberías
    • Elimina la costosa válvula mezcladora
    • El tamaño compacto se adapta a casi cualquier lugar para una instalación flexible; adecuado para instalaciones que cumplen con ADA
    Especificaciones
      • GPM Turn On: 0.2
      • Physical Max Volume: 0.0 gpm
      • Minimum Operating Temp: 70
      • Max Operating Temp: 140
      • Minimum Operating Pressure: 35 PSI
      • Max Pressure Rating: 150 PSI
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLavAdvantage
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosInstantaneous Water Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.75
    • Ancho (pulgadas)5.25
    • Profundidad (pulgadas)3
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Calentador eléctrico
    • Código ETIMEC000392
    • Nombre ETIMInstantaneous water heater
    • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
    • Descripción Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 11 11
    • Título OmniClass Electric Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica