Publique sus productos
EFA-SST® ISO-60 max. 4500 x 4550mm (door type 279) High-speed Spiral Door
EFA-SST® ISO-60 max. 4500 x 4550mm (door type 279) High-speed Spiral Door
EFA-SST® ISO-60 max. 4500 x 4550mm (door type 279) High-speed Spiral Door
EFA-SST® ISO-60 max. 4500 x 4550mm (door type 279) High-speed Spiral Door
    EFAFLEX

    EFA-SST® ISO-60 max. 4500 x 4550mm (door type 279) High-speed Spiral Door

    Traducido por Google,

    (279) EFA-SST® L ISO-60

      • Variantes en espiral: Espiral redonda (279R)
      • Velocidad de apertura hasta 2,5 m/s
      • Velocidad de cierre hasta 1,0 m/s
      • Hasta 250.000 ciclos de funcionamiento al año
      • Medidas estándar: ancho = 4.500 mm x alto = 4.550 mm

    Tenga en cuenta : para obtener información detallada sobre el espacio de montaje de los diferentes tipos de puertas, utilice nuestro servicio de consultoría.

    EFAFLEX se reserva el derecho de desarrollar continuamente sus productos y especificaciones técnicas. Para obtener resultados óptimos, le recomendamos trabajar y planificar únicamente con la última versión de los datos de BIMobjects, confirmando la disponibilidad del producto o las especificaciones antes del inicio del proyecto.

    Especificaciones técnicas
    • Referencias-sst-iso60-l-4500x4550
    • Familia de productoSeries S
    • Grupo de productosSST ISO 60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)4550
    • Ancho (mm)4500
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Descripción Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOverhead Coiling Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25
    • Título OmniClass Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors