La gama PerfectSense EGGER, que incluye PerfectSense Gloss, PerfectSense Matt y PerfectSense Topmatt, ofrece un aspecto y un tacto perfectos para todos los proyectos de decoración e interiorismo. La gama incluye 24 diseños, 10 de ellos nuevos, y variaciones en numerosas líneas de productos.
PerfectSense Gloss (PG) crea un ambiente de diseño refinado con su brillo inigualable. Las habitaciones y el mobiliario parecen más luminosos y amplios gracias a su alto brillo y profundidad de espejo. La superficie es homogénea gracias a los tableros de MDF y la ausencia de distorsión de la imagen y de efecto de piel de naranja hacen que este producto sea único.
PerfectSense Matt (PM) revela una superficie extra mate con un tacto sedoso y propiedad anti-huellas. Es fácil de limpiar y el efecto de tendencia de la superficie extremadamente opaca lo convierte en un elemento imprescindible. Las propiedades de PerfectSense Matt, resistentes a las huellas dactilares, hacen que no se manche ni se corra, incluso en superficies muy utilizadas, como las puertas sin tiradores.
PerfectSense Topmatt EGGER es la solución ideal para el laminado mate. Sus propiedades anti-huellas y su alta resistencia a los arañazos lo hacen ideal para superficies horizontales muy utilizadas, como en cocinas, oficinas y hoteles. Por no hablar de su aspecto sedoso, que le confiere un acabado de alta gama de un mate intenso con un tacto aterciopelado.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Andorra |
España |
Francia |
Mónaco |
Portugal |