Publique sus productos
Encimeras
Egger

Encimeras

Las encimeras EGGER son la base del diseño contemporáneo. Nuestra gama consta de cuatro productos: la encimera laminada compacta para superficies finas, la encimera Feelwood para la autenticidad de los diseños de madera, la encimera PerfectSense Topmatt para la perfección mate y la encimera postformada para el estilo clásico. Hay 32 diseños en colores sólidos profundos o reproducciones auténticas de madera, materiales, mármol u hormigón. 

Gracias a sus características estéticas y técnicas, a sus perfiles rectos o redondeados y a sus espesores de 12 mm o 38 mm, pueden utilizarse en cocinas, oficinas, tiendas y muchas otras aplicaciones. Las encimeras EGGER cumplen muchos criterios de calidad, salud, seguridad y simplicidad en el uso diario. Duraderas, higiénicas, económicas, de fácil mantenimiento y con superficies antibacterianas, nuestras encimeras son la solución para sus proyectos.

Especificaciones
  • La encimera postformada EGGER, cuya particularidad reside en el recubrimiento uniforme (sin junta) de la superficie y del canto, resiste al rayado y a los impactos. Es antibacteriana, higiénica, resistente a las manchas y fácil de limpiar y está aprobada para contacto alimentario, así que los 19 diseños madera, materia o unicolores profundos disponibles convierten a la encimera postformada EGGER en la solución clásica en materia de encimera laminada. Disponible en stock en formato 4100 x 650 x 38 mm (Postformado 300/3 - 1 RL) en un soporte P3, un radio de 3 mm, 1 canto postformado y un borde trasero canteado con canto melaminizado. Disponible en stock en formato 4100 x 900 x 38 mm (Postformado 300/3 - 2 RL) en un soporte R3, un radio de 3 mm y 2 bordes largos postformados.

    La encimera Feelwood de canto recto EGGER ofrece una reproducción excepcional cercana a un chapado gracias a los diseños de poros sincronizados en un total de 4 diseños disponibles. El espesor de 1,5 mm de los cantos ABS es idóneo para garantizar la protección del borde de la encimera, al tiempo que presenta un ángulo de curvatura de lo más natural. Los cantos efecto testa, que reproducen a la perfección el corte transversal del tronco de un árbol, están también disponibles para realzar el aspecto auténtico y natural de esta encimera de gran calidad, resistente al rayado y los impactos y antibacterias. Disponible en stock en formato 4100 x 650 x 38 mm en un soporte P3, un canto ABS de 1,5 mm de espesor y un borde trasero canteado con canto melaminizado.

    La encimera PerfectSense Topmatt EGGER aporta un carácter extramate con un tacto sedoso en 5 diseños. Esta encimera se basa en un tablero de partículas de 38 mm, es resistente al rayado y los impactos y antibacteriana y ofrece propiedades antihuellas, sin marcas de dedos. El espesor de 1,5 mm de los cantos ABS permite garantizar la protección del borde de la encimera, al tiempo que presenta un ángulo de curvatura de lo más natural. Disponible en stock en formato 4100 x 650 x 38 mm en soporte P3, un canto ABS de 1,5 mm de espesor, 1 borde con canto ABS y un borde trasero canteado con canto melaminizado.

    La encimera laminada compacta EGGER es robusta y resistente gracias a su acabado homogéneo. Resiste al agua y es imputrescible, así que se adapta a su uso en cocinas, y sus depuradas líneas la hacen muy moderna. Se suministra achaflanada (1X1 mm) por ambas caras y los cuatro lados y no necesita ningún tratamiento especial en los cantos y la superficie. Dispone de núcleo negro o coloreado según el diseño y está disponible en stock en formato 4100 x 650 x 12 mm o 4100 x 920 x 12 mm.

    Indicadores de sostenibilidad: 88% de materiales procedentes de recursos renovables / 26% de material reciclado/ 33% de subproductos de aserradero.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaworktops
  • Familia de productoInterior design
  • Grupo de productosWorktops, boards and edging
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-01-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enAustria
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera