El Ei3024 es un detector de incendios multisensor con un sensor óptico de humo sensible al calor mejorado y compensación automática de contaminación, lo que permite una respuesta más rápida a una gama más amplia de incendios. Detecta tanto el humo como el calor de un incendio y es ideal para pasillos, escaleras y zonas de estar y dormitorios. Alarma con sensor de calor de clase A1. Es ideal para cocinas,
La serie Ei3000 se entrega con una placa de montaje que permite una instalación extremadamente rápida y sencilla de la alarma. La red eléctrica y la alimentación de la batería se encienden automáticamente cuando la alarma se coloca en la placa de montaje. Cada alarma viene con baterías de respaldo recargables incorporadas para alimentar la alarma en caso de un corte de energía.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |