Publique sus productos
Rauchwarnmelder Ei650i
Rauchwarnmelder Ei650i

    Rauchwarnmelder Ei650i

    Traducido por Google,

    El Ei650i de Ei Electronics es un detector de humo independiente con una batería integrada de 10 años. Pertenece a la familia de productos del ganador de múltiples pruebas de Stiftung Warentest “Ei650”.

    Especificaciones
    • Abmessungen

      Breite115 mm
      Länge115 mm
      Tiefe50 mm
      Gewicht185 g

      Eigenschaften

      Einsatztemperatur-10 bis +40°C
      Lagertemperatur-10 bis +40°C
      Sensortypphotoelektrischer Sensor
      Signalgeberpiezoelektrischer Schallgeber
      Schalldruck85 dB(A) in 3 m Abstand
      Feuchtigkeit15 % bis 95 % rel., keine Betauung
      SchutzgradIP20
      Überwachungsbereich≤ 60 m²
      Stromversorgung3V-Lithiumbatterie
      Batterielebensdauermind. 10 Jahre
      Gehäusefarberein weiß, annähernd RAL 9010
      GehäusematerialKunststoff, UL94 HB klassifiziert

      Qualität

      Normen / StandardsEN 14604:2005 + AC:2008; vfdb 14/01
      Zulassung

      Kriwan 1772-Q-220530

      Garantie5 Jahre Herstellergarantie
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaei650i-rauchwarnmelder
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enIrlanda
    • Fabricado enIrlanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Clasificación IFC Alarma
    • Código ETIMEC001763
    • Nombre ETIMFire detector
    • Código Uniclass 2015Pr_75_75_30_65
    • Descripción Uniclass 2015Point smoke detectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 46
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSmoke Detection Sensors
    • Número OmniClass23-29 29 13 11 11
    • Título OmniClass Spot Type Photoelectric Smoke Detectors

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania