Publique sus productos
Cliff sofa 3 seater
Cliff sofa 3 seater
Cliff sofa 3 seater
Cliff sofa 3 seater
Cliff sofa 3 seater

    Cliff sofa 3 seater

    Traducido por Google,

    La serie de muebles Cliff está diseñada inspirándose en los años 50 y el diseño danés. Una serie de muebles modernos de estilo clásico.

    Kenneth Bergenblad, diseñador, dice: "El trabajo de desarrollo tomó forma en el taller, más que en la mesa de dibujo. Algo que es bastante típico cuando se trata de muebles de madera con detalles perfilados. Comenzó con el reposabrazos, luego se convirtió en un todo. lado y finalmente todo un grupo de muebles”.

    El sillón con respaldo alto tiene un diseño elegante, es muy cómodo para sentarse y permite descansar todo el respaldo. Encaja perfectamente con el resto de muebles de la serie Cliff.

    Especificaciones
    • Material:Frame in Swedish solid birch with upholstered seat and back on a black carrier fabric. Stopping cold foam. Removable fabric as standard.

      Surface treatment:Water-based varnish. Clear lacquer, light matt lacquer or one of our standard colors white, black or grey. Any color is offered for an additional fee. Special bets can be offered according to submitted sample.

      Options:Removable fabric including hospital tissue in seat. Upholstery in leather or artificial leather. Powerdot console mini single or double

      Height83 cm
      Width182 cm
      Depth73 cm
      Seat height46 cm
      Seat depth46 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCliff-soffa-3-sits
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosSofa
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAbedul
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
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
    Productos similares