Publique sus productos
MIT MB09-Brazed Plate Heat Exchanger

MIT MB09-Brazed Plate Heat Exchanger

Traducido por Google,

En aplicaciones en las que la estanqueidad es crucial y/o se manejan temperaturas muy altas, se utilizan intercambiadores de calor soldados MIT en lugar de los intercambiadores de juntas clásicos. Los intercambiadores soldados se utilizan como evaporadores y condensadores en unidades de refrigeración y como calentadores instantáneos en aplicaciones de calefacción.

Especificaciones
  • Pressure vessel codes: PED (2014/68/EU)

    Plate Material: 304/316L

    Plate Thickness: 0.35 mm

    Operating Temperature: -196/+200

    Design Pressure: 30/40 (bar)

    Test Pressure: 52/78 (bar)

    Heat Trasnfer Area Per Plate: 0.095 m²

    Connection Type: Flanged / Thread / Welded

    Sealing Material: Copper

Especificaciones técnicas
  • Referenciamit-mb09-heat-exchanger
  • Familia de productoHeat Exchanger
  • Grupo de productosBrazed Heat Exchanger
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)606
Información relacionada
  • Material principalStainless steel 316
  • Material secundarioStainless steel 304
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Intercambiador de calor
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Código ETIMEG015220
  • Nombre ETIMHeat exchangers