Publique sus productos
Ekovilla Attic U-0.09

Ekovilla Attic U-0.09

Traducido por Google,


Disponible en Finlandia

El aislamiento de celulosa Ekovilla es neutro en carbono y está fabricado con fibra de madera reciclada, es decir, papel reciclado. La lana soplada es apta tanto para obra nueva como para reformas. Este aislamiento sin forma rellena incluso los huecos más pequeños de la estructura, formando una capa aislante continua.

Un ático aislado con Ekovilla es energéticamente eficiente, resistente al fuego y altamente insonorizado.

-Valor U 0,09 W/m2K

-EI 30

-Rw (C, Ctr): 46 dB (44, 41) techo de chapa metálica

-Rw (C, Ctr): 48 dB (47, 44) techo de betún

-Rw (C, Ctr):50 dB (49, 47) techo de ladrillo

Propiedades del producto Ekovilla (soplado abierto):

- La densidad es de aproximadamente 32 kg/m³.

- Conductividad térmica λD(23,50) 0,038 W/(m K)

- Resistencia al flujo de aire AFr8

- Eurofire clase B-s2, d0

- Clasificación de calidad del aire interior M1

- Potencial de calentamiento global fósil: 0,134 kgCO2e/kg

- Potencial de calentamiento global biogénico: -1,36 kgCO2e/kg

- Potencial de calentamiento global total: -1,23 kgCO2e/kg

Especificaciones
  • LAYERS

    1. Roof structure according to separate structural type
    2. EKOVILLA Cellulose Insulation + wood trusses— 400 mm
    3. EKOVILLA X5 air barrier or Ekovilla Smart X Pro
    4. Battens 50x50 c300 EKOVILLA — 50 mm
    5. Gypsum board — 13 mm

    PROPERTIES

    Fire Resistance— EI 30 

    U-value — 0.09 [W/(m²·K)]

Especificaciones técnicas
  • Referenciaekovilla-attic-u-009
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosFinland
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-06-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento