Publique sus productos
Ekovilla Classic External wall U-0.16, REI 30

Ekovilla Classic External wall U-0.16, REI 30

Traducido por Google,


Disponible en Finlandia


El aislamiento de celulosa Ekovilla es un material aislante neutro en carbono, fabricado con fibra de madera reciclada, es decir, papel reciclado.

El aislamiento proyectado y los paneles aislantes de Ekovilla son adecuados tanto para obra nueva como para reformas.

Una pared aislada con Ekovilla es energéticamente eficiente, ignífuga e insonorizada.

Ekovilla Classic es una estructura transpirable ampliamente probada y contrastada en las duras condiciones nórdicas. Su estructura transpirable regula la humedad relativa.

-Valor U 0,16 W/m2K

-REI 30/60

-Rw (C, Ctr): 46 dB (44, 41)

Propiedades del producto Ekovilla (soplado de pared):

- La densidad es de aproximadamente 35-40 kg/m³.

- Conductividad térmica λD(23,50) 0,038 W/(m K)

- Resistencia al flujo de aire AFr10

- Eurofire clase B-s2, d0

- Clasificación de calidad del aire interior M1

- Potencial de calentamiento global fósil: 0,134 kgCO2e/kg

- Potencial de calentamiento global biogénico: -1,36 kgCO2e/kg

- Potencial de calentamiento global total: -1,23 kgCO2e/kg

Especificaciones
  • LAYERS

    1. Exterior cladding board 25x125 — 25 mm
    2. Ventilation gap, 22x100 c600 — 22 mm
    3. Windshield Runkoleijona — 25 mm
    4. Stud 48x198 c600, EKOVILLA — 198 mm
    5. EKOVILLA X5 air barrier
    6. Horizontal battens 48x48 c600 + Ekovilla board — 48 mm
    7. Interior lining — 13 mm

    PROPERTIES

    WallTotal thickness — 331 [mm] 

    Fire class — REI 60 

    Airborne sound insulation, Rw — Rw 46 dB 

    U-value — 0.16 [W/(m²·K)]

Especificaciones técnicas
  • Referenciaekovilla-classic-external-wall-u-016-rei-30
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosFinland
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-06-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento

Disponibilidad en regiones

Europa
Finlandia