Disponible en Finlandia
El aislamiento de celulosa Ekovilla es neutro en carbono y está fabricado con fibra de madera reciclada, es decir, papel reciclado. La lana soplada es apta tanto para obra nueva como para reformas. Este aislamiento sin forma rellena incluso los huecos más pequeños de la estructura, formando una capa aislante continua.
Un techo aislado con Ekovilla es energéticamente eficiente, ignífugo y altamente insonorizado.
-Valor U 0,09 W/m2K
-EI 30
-Rw (C, Ctr): 52 dB (49, 43) techo de chapa metálica
-Rw (C, Ctr): 56 dB (54, 50) techo de fieltro
-Rw (C, Ctr): 59 dB (57, 52) techo de ladrillo
Propiedades del producto Ekovilla (Soplado de techos inclinados):
- La densidad es de aproximadamente 42 kg/m³.
- Conductividad térmica λD(23,50) 0,038 W/(m K)
- Resistencia al flujo de aire AFr44
- Eurofire clase B-s2, d0
- Clasificación de calidad del aire interior M1
- Potencial de calentamiento global fósil: 0,134 kgCO2e/kg
- Potencial de calentamiento global biogénico: -1,36 kgCO2e/kg
- Potencial de calentamiento global total: -1,23 kgCO2e/kg
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Finlandia |