Publique sus productos
Intensive Care Units
Intensive Care Units
Intensive Care Units

    Intensive Care Units

    5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Las Unidades Medlux para Áreas Críticas se construyen para adaptarse a las crecientes necesidades de las Áreas Críticas actuales (Áreas de Cuidados Intensivos, Áreas de Cuidados Críticos, Áreas de Recuperación, Áreas de Cuidados Intensivos Neonatales).

    Unidades de Suministro de Gases Eléctricos y Medicinales
    Consisten en una única consola, formada por dos conductos separados, instalados encima de la cama del paciente.

    La gran capacidad de rendimiento sin obstrucciones para las líneas de suministro permite la instalación de todas las salidas de gas médico y eléctricas necesarias.
    El segundo conducto incluye todas las salidas de gas necesarias, como O2, MedAir, Air7, Vac, N2O), AGSS.

    • Tomas eléctricas de varios tipos (Schuko, BS, Euro) con o sin tapa
    • Tomas eléctricas para uso industrial
    • Igualaciones de potencial
    • Tomas de Teléfono / Datos (RJ11-RJ45)
    • Salidas de monitores
    • Auriculares para pacientes
    • Reloj electrónico – Cronómetro
    • Lámparas de exploración con brazo articulado y giratorio

    Los rieles de montaje se integran opcionalmente en la parte superior e inferior de las unidades de UCI, lo que permite un agarre sólido de todas las herramientas necesarias.

    Unidades de Suministro de Electricidad, Gases Medicinales e Iluminación

    Consisten en una combinación con una segunda unidad (consola de iluminación), para cubrir cualquier necesidad de iluminación del área.

    Hay equipos adicionales disponibles, como discos de monitor con o sin cajón, brazos de resorte de gas articulados para monitor LCD, colgadores de suero, varillas de infusión, cestas de catéter, todos adecuados para los rieles médicos integrados.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIntensive_Care_Units
    • Familia de productoHospital Solutions
    • Grupo de productosIntensive Care Units
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enGrecia
    • Fabricado enGrecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen