Publique sus productos
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series

    JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series

    4.2 de 5 estrellas4.2(17 reseñas)
    Traducido por Google,

    La serie de armarios para DEA LifeStart™: diseñada para adaptarse a la mayoría de los DEA del mercado actual.
    Los modelos empotrados y semiempotrados cumplen con los requisitos de proyección de 4" de la ADA. Seleccione una construcción de acero, acero inoxidable o aluminio.

    DEA se vende por separado.

    Especificaciones
    • Trim Construction: 1-3/4” trim on face. 

      Material: #4 Stainless Steel, Clear Anodized Aluminum, CRS with White Powder-coat Finish 

      Door: Formed door with 1-1/4” trim, with a 5/8” door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.  View AED through a clear acrylic window with graphics.

      Trim Style & Depth:
      Recessed – 3/8” flat trim
      Semi-Recessed – 1-1/2” square edge or 3” rolled edge.  
      Surface-mount has a square edge.

      Door Styles: Select from fully glazed or solid door, and acrylic or tempered glazing. See product page for more information.

      Tub: Cold rolled steel with white powder-coat finish except for surface-mounted models.

      Alarm: 85 db Commander (audible) alarm standard (battery operated).  On/off key switch on exterior of cabinet.

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes

      The Sudden Cardiac Arrest Foundation provides a list of states that require AED’s.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaActivar-AED-1400-Series
    • Familia de productoFire Protection
    • Grupo de productosAED Cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Descripción Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDefibrillator Cabinets