Publique sus productos
Pro series black island hood
Pro series black island hood
Pro series black island hood
Pro series black island hood

    Pro series black island hood

    4.6 de 5 estrellas4.6(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    Electrolux Pro Series sigue las tendencias de diseño sofisticado con mucho encanto y estilo.

    Esta colección de productos presenta elegancia en cada detalle mediante el uso de vidrio negro, detalles dorados claros, paneles táctiles LED blancos que resaltan la artesanía.

    Para un buen diseño de interiores, Pro Series representa el estilo que necesitas.

    La Campana Extractora de Isla Electrolux ofrece muy buena capacidad de funcionamiento, con un filtro Baffle muy robusto, con un diseño que proporciona un mejor flujo de aire y que se mantiene limpio por más tiempo.

    Más fácil de limpiar e incluso se puede llevar al lavavajillas.

    Esta campana isla viene con panel táctil en led blanco para mayor facilidad de uso y limpieza, así como iluminación led para facilitar el manejo durante la cocción, para mayor seguridad y control.

    Tiene 3 velocidades de ventilador y función de temporizador para apagado automático.

    El indicador de reemplazo del filtro de carbón facilita la identificación de la necesidad de reemplazo

    Con doble función: campana y fregadora. Se puede elegir en el momento de la instalación, dando más alternativas y funcionalidad de funcionamiento. Una campana isla moderna, que le ayudará en su rutina.

    Luces LED: Iluminación LED para ayudarte mientras cocinas, para mayor seguridad y control.
    Panel táctil, en led azul para facilitar su uso y limpieza Sofisticación total.
    Filtro deflector, robusto, diseñado para un mejor flujo de aire, manteniéndolo limpio por más tiempo. Fácil limpieza y se puede llevar al lavavajillas.
    Temporizador y velocidad del ventilador, hay 3 velocidades de succión y un temporizador para el apagado automático. Más seguridad y control.
    Indicador de sustitución del filtro de carbón, Indica el final de la vida útil del filtro de carbón activado. Para que sepas cuándo necesitas hacer el cambio.
    Campana o fregadora Existen dos formas de uso a su elección: Campana extractora (campana), o recirculadora (fregadora), en el momento de la instalación.

    Especificaciones
    • Finish Matte black paint, black glass front panel with Pro Series print
      Height (packed) (mm) 310
      Height (mm) 310
      Consumption (Kw) n / a
      Package Contents 1 Hood; 2 Activated Carbon Filters; Manuals
      Controls Debugger Function; Extractor hood function; Activated carbon filter; Aluminum filter
      Color Black
      Electric Current (A) 2,8
      EAN 13 (127V) 7909569001639
      EAN 13 (220V) 7909569001646
      Filter Activated carbon filter + aluminum filter
      Frequency (Hz) 60
      Debugger Function Yes
      Hood function Yes
      Recessed Lighting Yes
      Filter Saturation Indicator Yes
      Free Installation No
      Width (packed) (mm) 900
      Width (mm) 900
      Operation Indicator Light Yes
      Air Capture Mask No
      Model (code) 90CIV
      Blue Touch panel No
      Gross weight (kg) 35.6
      Net weight (kg) 31.2
      Power (W) 276
      Engine power (W) 270
      Power of each lamp (W) 1.5
      Depth (packed) (mm) 623
      Depth (mm) 623
      Number of lamps 4
      Number of engines 1
      Height Regulator Yes
      SKU (Commercial code) 127v 29909PBI135
      SKU (Commercial code) 220v 29909PBI235
      Voltage (V) 127 or 220
      Type Island Hood
      Free flow (m3 / h) 1040
      Maximum Flow (m3h) 650
      Engine speeds 3

    Especificaciones técnicas
    • Referencia90CIV
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosHoods
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)310
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)623
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    • Peso Neto (kg)31.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000655
    • Nombre ETIMCooker hood
    • Código Uniclass 2015Pr_60_65_94
    • Descripción Uniclass 2015Ventilation hoods and extract points
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 38 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial-Kitchen Hoods
    • Número OmniClass23-21 23 43 11
    • Título OmniClass Residential Range Hoods

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica