Publique sus productos
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)

    Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)

    5.0 de 5 estrellas5.0(12 reseñas)
    Traducido por Google,

    La lavadora-secadora de carga frontal Ultimate Care de 11 kg de Electrolux ofrece conectividad, tecnología avanzada e innovación para el cuidado de tu ropa. Control remoto según tus necesidades a través de la app de Electrolux.

    Un año después, tu ropa luce como nueva gracias a la Tecnología de Lavado Inteligente, con sensores inteligentes que detectan el nivel de suciedad del agua y ajustan el ciclo para un lavado profundo y colores más conservados. Además, la Tecnología Ultramix, que disuelve el detergente y el suavizante, garantiza una limpieza profunda sin manchas ni necesidad de volver a lavar. Tu ropa se decolora un 40 % menos durante el lavado.

    Conserve su ropa por mucho más tiempo con la lavadora y secadora Ultimate Care. Con tecnología SensiCare, que lava la cantidad justa, sin dañar la ropa, y que ajusta el tiempo, el agua y el consumo de energía. Y con tecnología AutoSense, que mide la temperatura y la humedad de la ropa y la seca con precisión, sin resecarla.

    Los colores se conservan un 80% más en comparación con el secado al sol.

    *Considerando un lavado por semana durante un año, utilizando el programa de uso intensivo con agua fría.

    **Según pruebas internas de Electrolux y en base a un informe emitido por el laboratorio UL Tailandia, comparando el modelo (EWF1141AEWA) con tecnología IntelligentWash y UltraMix versus el modelo (EWF12942), sin tecnología IntelligentWash y UltraMix, según normas estándar de pruebas de decoloración de telas.

    80% menos de desgaste del color en comparación con el secado al sol: probado y certificado por el laboratorio Underwriters Laboratories (UL).

    Especificaciones
    • Electrolux App

      Control your Washer & Dryer remotely according to your needs. Download the Electrolux app.

      Intelligent Wash technology:

      Intelligent sensor that detects the level of dirt in the water and thus automatically adjusts the duration of the cycle to provide a perfect result.

      Ultramix technology:

      Dilutes soap and fabric softener, providing a deep clean without stains and rewashing. Your clothes with 40%* less fading in the wash. *According to Electrolux internal tests and based on a report issued by the UL Thailand laboratory, comparing model (EWF1141AEWA) with IntelligentWash and UltraMix technology versus model (EWF12942), without IntelligentWash and UltraMix technology, based on standard fabric fade testing norms.

      SensiCare technology:

      Washes just right, without wearing out clothes, with technology that adjusts time, water and energy consumption.

      AutoSense technology:

      Measures the temperature and humidity of clothes and dries them precisely, without drying them out.

      ODOR REMOVER

      Remove unwanted odors. Your favorite clothes are fresh after 35 minutes.

      Inverter

      High quality and efficient motor, quieter and with a 10-year extended warranty.

      SensiCare technology

      Washes just right, without wearing out clothes, with technology that adjusts time, water and energy consumption.

      Vibrant colors:

      Colors 80%** preserved compared to sun-drying. **80% less color wear compared to sun-drying - tested and certified by Underwriters Laboratories (UL).

      Vapour Care:

      Ironing clothes has never been so simple. The steam program reduces wrinkles by up to 30%*** and eliminates 99.9%**** of germs and allergens. ***According to Electrolux internal tests when washed with the Steam function activated in the Washer-Dryer and dried on the clothesline. When the Wash & Dry function is selected, Vapour Care technology is not available.****According to Electrolux internal tests and based on a report issued by WFK - Institut für Angewandte Forschung GmbH, when Vapour Care technology is activated in the wash cycle, at 40°C.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLSW11
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosWashers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)850
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)659
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)78.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000098
    • Nombre ETIMWasher
    • Número OmniClass23-21 23 53 11
    • Título OmniClass Residential Front Loading Laundry Washers