Publique sus productos
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)

    Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)

    Traducido por Google,


    La secadora de pared y suelo Electrolux Premium Care Blanca 11kg es el producto ideal para completar tu colada y ayudarte a optimizar tu día a día.

    Con un diseño moderno y equipada con un panel digital, podrás seleccionar los programas que desees con un solo toque. Además, te permite visualizar la duración de cada ciclo y cuánto tiempo falta para finalizarlo gracias al Control de Tiempo.

    Para adaptarse mejor a tu espacio, la secadora de ropa Electrolux ofrece flexibilidad de instalación y puede instalarse en el suelo, en nichos y encimeras o incluso en la pared, permitiendo llevar tu ropa de la lavadora a la secadora con facilidad y mayor ergonomía.

    Gana agilidad en tu rutina, sobre todo en días lluviosos. Además de acelerar el secado de tu ropa hasta 12 veces, también seca edredones dobles o individuales hasta 4,5 veces más rápido.

    La secadora Electrolux reduce las arrugas en las telas hasta 3 veces y retiene hasta el 86%⁵ de la pelusa en tu ropa después del secado gracias al filtro de pelusa, que también ayuda a eliminar el pelo de las mascotas.

    Para un cuidado extra, la secadora conserva los colores de las telas hasta 2 veces más tiempo, ya que evita que queden expuestas a la luz solar. De esta manera, podrás cuidar tus prendas favoritas y mantener sus colores vibrantes por más tiempo.

    El producto ofrece 12 opciones para elegir, incluidos 5 programas de secado y 5 opciones de temperatura, además de funciones de secado por tiempo y sin arrugas.

    Experimente la solución de lavandería completa de Electrolux con el uso combinado de secadora y lavadora y tenga ropa lista para usar hasta 12 veces¹ más rápido y con hasta un 76% menos de arrugas.

    Especificaciones
    • Digital panel with Time Control:

      Modern design that allows you to select the desired programs with a single touch. View the duration of each cycle and how much time is left to complete it via Time Control.

      Flexible installation:

      It adapts to the space in your home, as it can be installed on the floor, niche or worktop and even on the wall, allowing you to take your clothes from the washing machine to the dryer more ergonomically.

      Get faster drying:

      Don't worry about rainy days; the Electrolux dryer dries fabrics up to 12 times faster than clothesline drying, allowing you to have your clothes available in less time. It also dries double or single comforters up to 4.5 times faster.

      Your clothes can go from the dryer to the closet:

      Reduces wrinkling of clothes by up to 3x after drying, making your everyday life easier.

      Dry by time:

      Select the desired time for your drying cycle. There are 6 options to choose from that best suit your needs: 15min / 30min / 45min / 60 min / 90min / 120 min

      Vibrant colors for longer:

      Preserves fabric colors up to 2 times longer, taking care of your favorite clothes so they look as good as new.

      Triple lint filter:

      The internal filter retains up to 86% of lint. For extra care, the dryer has an external filter on the air intake that prevents dust and other impurities brought in by the recirculation of the air from embedding in the fabric during drying.

      12 options for you to choose from:

      It has 5 drying programs, 5 temperature options as well as “time dry” and “anti-wrinkle” functions.

      Quick Program:

      Dries fabrics in up to 30 minutes for greater convenience in your daily life.

      Odor Remover:

      Surrounds fabrics with a jet of air and removes unwanted odors. Ideal for revitalizing clothes without washing.

      Don't worry about energy consumption:

      The dryer uses, for example, up to 72% less energy than an electric shower, even when used 5 times a week.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSVB11
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de productosDryers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)680
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)565
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC001204
    • Nombre ETIMWasher-dryer
    • Número OmniClass23-21 23 51 11
    • Título OmniClass Residential Electric Laundry Dryers